Eaton 9395X UPS, er det siste tillegget til vår 9395 UPS-familie som nå leverer 15 GVA av sikker, pålitelig strøm over hele verden, med den største enkelt installasjonen som består av 930 enheter, fortsetter våre arv av dokumentert strømvern gjennom innovasjon. Den nye 9395X UPS bruker silisiumkarbid teknologi for å oppnå markedsledende avtrykk & effektivitet med eksepsjonell effekttetthet, og gir mer plass til inntekt-genererende IT utstyr. Med Eaton 9395X får du fordelen av en ny verdensklasse produksjonsprosess og lett-å-sette-i-drift design, som redusere leveringstid fra bestilling til oppstart av din kritiske lastbeskyttelse.
Enkel implementering
Enkelt vedlikehold
Kompakt fotavtrykk
Topologi |
Online |
| Effekt | 900 - 1700 kW |
| Spenning | 400 V 4-trådet eller 480 V 3-trådet |
| Effektivitet | Opp til 97,5 % effektivitet i dobbelt konvertering |
| 99 % effektivitet i ESS modus | |
| Parallell kapasitet | 4 UPS enheter maksimum for distribuert bypass |
| Spenningsområde | +10 % / -15 % |