Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Soportes de trapecio de conductos

El versátil diseño en Z del soporte de trapecio de conducto de la serie B-Line permite una instalación más rápida y admite varios tamaños
de conductos, cables MC/AC, bandejas de cables y otros accesorios, como cajas eléctricas.

La solución se instala hasta un 50 % más rápido que el trapecio de riostra
tradicional, y los orificios del conducto alinean automáticamente los conductos
en el trapecio.  

En comparación con las soluciones tradicionales de trapecio de riostra, la solución de soporte de trapecio de conducto de la serie B-Line elimina la necesidad de abrazaderas de conducto en cada ubicación de soporte; y el resultado es una reducción de piezas
de hasta un 75 %.

La mayoría de las configuraciones superan los índices de carga máximos definidos por
los requisitos de UL/NEC; certificación UL para EE. UU. y Canadá.

Ahorros en instalación

  • Instalación hasta un 50 % más rápida que el trapecio de montante tradicional
  • Los orificios del conducto alinean automáticamente los conductos en el trapecio.
  • La contratuerca dividida SLN de la serie B-Line permite ahorrar más tiempo al conectarse en cualquier punto a lo largo de la varilla roscada.

Ahorro de materiales

  • Menos componentes en comparación con el trapecio
    de montante
  • Elimina la necesidad de abrazaderas de conductos en cada
    ubicación de soporte
  • La brida admite ATR o pernos de 12,7 mm (1⁄2”) o 9,52 mm (3⁄8”);
    no se requieren arandelas en las ubicaciones de los colgadores
  • No se requieren herramientas especiales

Características de diseño del soporte de trapecio de conducto de la serie B-Line

  • Diseño Z exclusivo que brinda mayor rigidez y resistencia
  • La brida admite ATR o pernos de 12,7 mm (1⁄2”) o 9,52 mm (3⁄8”).
  • Puede montarse directamente en plataformas de concreto u otras estructuras.
  • Los patrones de orificios estándar facilitan el apilado de varios niveles o el empalme de extremo a extremo.
  • Las abrazaderas de conducto pueden fijarse directamente a cualquiera de las bridas si es necesario.
  • Los orificios de brida proporcionan múltiples opciones para varillas de colgador, accesorios de montaje y otros accesorios.
  • La opción con saliente/voladizo permite una mejor capacidad de carga; es decir, cargas de 60,96 cm (24”) con capacidad para 91,44 cm (36”).
Se muestra el soporte de trapecio del conducto que sostiene la bandeja de cables y el conducto.
Soporte de trapecio de conducto que sostiene múltiples tramos de conducto
El soporte de trapecio de conducto cuenta con una versátil forma en Z para admitir múltiples productos.
Especificaciones

Especificaciones de soporte de trapecio de conducto de la serie B-Line

  • Certificación UL para EE. UU. y Canadá
  • La mayoría de las configuraciones superan los índices de carga máximos definidos por los requisitos de UL/NEC.

Tres tamaños

  • EMT de hasta 31,75 mm (1 1/4”), admite 6 conductos por pie
  • EMT/tubería rígida de hasta 50,8 mm (2”), admite 4 conductos por pie
  • EMT/tubería rígida de hasta 101,60 mm (4”), admite 2 conductos por pie

Versatilidad

  • Disponible en longitudes de 30,48 cm (12”) a 304,48 cm (120”) en incrementos de 15,24 cm (6”) 
  • El patrón de orificios se repite cada 15,24 cm (6”).
  • Las secciones más largas se pueden cortar según la longitud deseada.

Acabados 

  • El acabado estándar es pregalvanizado
  • Acabados de acero inoxidable y pintura hechos a pedido

Serie BCTS1

  • Máximo de EMT de 31,75 mm (1 1⁄4”)/rígido de 25,4 mm (1”)
  • 6 orificios de conducto por pie
  • Cargas de separación de la varilla del colgador: factor de seguridad de 3
  • Carga máxima distribuida uniformemente 
    • 305 mm (12”) es 2,21 kN (500 lb)
    • 610 mm (24”) es 2,00 kN (450 lb) 
    • 914 mm (36”) es 1,55 kN (350 lb)

Serie BCTS2

  • Máximo de EMT de 50,8 mm (2”)/rígido de 50,8 mm (2”)
  • 4 orificios de conducto por pie
  • Cargas de separación de la varilla del colgador: factor de seguridad de 3
  • Carga máxima distribuida uniformemente 
    • 305 mm (12”) es 2,21 kN (500 lb)
    • 610 mm (24”) es 1,78 kN (400 lb)
    • 914 mm (36”) es 1,33 kN (300 lb)

Serie BCTS3

  • Máximo de EMT de 101,60 mm (4”)/rígido de 101,60 mm (4”)
  • 2 orificios de conducto por pie
  • Cargas de separación de la varilla del colgador: factor de seguridad de 3
  • Carga máxima distribuida uniformemente
    • 305 mm (12”) es 500 lbs.
    • 610 mm (24”) es 300 lbs.
    • 914 mm (36”) es 150 lbs.
Descargar enlaces

Descargue dibujos CAD para soportes de trapecio de conducto.

El centro de especificadores CoSPEC de Eaton es su recurso integral y completo para contenido de diseño gráfico, CAD, BIM y PDMS.   Seleccione, consulte y descargue contenido de diseño en más de 100 formatos diferentes.  

X
Download Close

Soporte de trapecio de conducto de la serie B-Line

Obtenga información sobre cómo ahorrar tiempo y materiales en su próxima instalación.