Descargar documento () de 20

Tablero de expansión Pow-R-Command

Los tableros de expansión Pow-R-Command (PRCEP) generalmente se conectan a los paneles principales PRCE o controladores PRCE montados externamente a través de la red SLAN del sistema. Los paneles PRCEP incluyen circuitos electrónicos de conmutación de colector de control de disyuntores (BCB) y disyuntores de operación remota. Los sistemas de control de terceros que utilizan comunicaciones Modbus RTU también pueden utilizarse para conmutar interruptores de operación remota. 

Escalabilidad del sistema
Reduce los costos del sistema
Diseño integrado
Protección de circuito derivado y control de iluminación
Conectividad
Comunicaciones Modbus RTU

Características principales

  • Proporciona control de conmutación cuando se conecta a la subred del panel maestro PRCE (SLAN)
  • Las comunicaciones integrales Modbus RTU permiten que los sistemas de control de terceros controlen directamente los disyuntores operados a distancia sin necesidad de un controlador PRCE
  • Configuraciones, tamaños, capacidades eléctricas y accesorios de la red eléctrica del panel de iluminación de uso común

También puede interesarse en

Especificaciones

Funciones del tablero de expansión (PRCEP)

LA CONECTIVIDAD DEL PANEL MAESTRO DE PRC PROPORCIONA LA ESCALABILIDAD DEL SISTEMA Y REDUCE LOS COSTOS GENERALES DEL SISTEMA Red maestra/de expansión (SLAN) de PRC
COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TERCEROS QUE UTILIZAN COMUNICACIONES MODBUS RTU

Comunicaciones Modbus RTU

Colector de control del interruptor Modbus RTU direcciones 1-16

DISPONIBLE CON TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE CONTROL INTEGRAL Y GENERALMENTE SE USA CUANDO EL PANEL MAESTRO DE PRC SE MONTA A MÁS DE 150 PIES DE DISTANCIA, O CUANDO SE CONECTA A UN CONTROLADOR MODBUS DE TERCEROS

Configuración del tablero de expansión alimentado (PRCEPP)

Transformador de control de energía integral de 30 Vca 96 VA

Configuraciones del panel de iluminación

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS OPERADOS POR CONTROL REMOTO

Sistema de 120/240 V

Unipolar de 15, 20 y 30 A

Dos polos de 15, 20, 30, 40 y 50 A

 

Sistema de 480/277 V

Unipolar de 15, 20 y 30 A

Dos polos, 15, 20 y 30 A

LAS OPCIONES DE PANELES DE ILUMINACIÓN INCLUYEN CONFIGURACIONES DE RED ESTÁNDAR, TAMAÑOS, CLASIFICACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS; DISPONIBLES EN CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR, DE ANCHO DE COLUMNA Y DE SISTEMA INTEGRADO DE INSTALACIONES (IFS)

Pow-R-Line 1a para un máximo de sistemas de 240 Vca

Pow-R-Line 2a para un máximo de sistemas de 480 Vca 

Sistema de instalaciones integradas (IFS)

Descargar enlaces
X
Download Close