Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

UPS de luz de emergencia Eaton

Los sistemas de iluminación de emergencia adecuados y efectivos son vitales para facilitar la salida de los ocupantes durante una emergencia, como un incendio en un edificio u otra situación peligrosa. Además de priorizar la seguridad, los códigos de construcción, como la norma NFPA 101 y el Código de Seguridad Humana, requieren una iluminación de emergencia adecuada. Confíe en los UPS para iluminación de emergencia de Eaton (10-200 kVA) para mantener a sus ocupantes seguros y sus estructuras comerciales vigentes según el código. Nuestros UPS para iluminación de emergencia están probados y certificados según la norma UL 924, lo que proporciona la capacidad más alta de la industria y las opciones con dimensiones más pequeñas para aplicaciones de iluminación de emergencia.

Conectividad

La gama completa de dispositivos de conectividad de red de Eaton permite monitorear y administrar de forma remota su equipo de calidad de energía. Desde informes de consumo de energía de salida por salida hasta lecturas de temperatura y humedad, los dispositivos de conectividad le brindan un control total de su entorno de TI desde fuera del sitio.

Mercado de energía e iluminación de emergencia

Requiere un tiempo de funcionamiento de 90 minutos en todas las industrias, entre las que se incluyen:
• Edificios comerciales
• Edificios multiresidenciales
• Centros de atención médica
• Centros de datos

Cumplimiento normativo certificado

• Incluye el UPS 93PM (emergencia y auxiliar), 9155, 9355 de Eaton
• Homologación UL 924 probada y certificada para cumplir con NFPA 101 (Código de Seguridad Humana) y otros códigos de construcción
• Reduce las inquietudes de cumplimiento normativo

Facilidad de implementación con eficiencia líder

• Maximiza la flexibilidad de implementación con opciones innovadoras de gestión térmica, soluciones de batería optimizadas y acceso de servicio completo desde la parte frontal
• Reduce los gastos de capital mediante la escalabilidad modular y la redundancia interna
• Ahorra espacio en el piso con dimensiones compactas

Facilidad de uso

• Proporciona más fácil acceso a información detallada del estado a través de la interfaz de pantalla táctil LCD
• Reduce los costos de personal a través del control centralizado de las pruebas de cumplimiento normativo
• Aumenta la fiabilidad con el monitoreo remoto y las capacidades de informes disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Planes de garantía y servicio

Las opciones de garantía y servicio de UPS de Eaton proporcionan el tiempo de actividad, la practicidad y el valor del sistema que usted y su empresa necesitan.
Especificaciones

Imagen del producto

Potencia nominal (kW)

UPS 9155: 5,7-10,7

UPS 9355-15: 6,8-13,1

UPS 9355-30: 18-27

UPS 93PM: 20-120 (UL 924), 20-200 (UL 924A)

Voltaje (V CA)

UPS 9155: 208, 240, 277 monofásico

UPS 9355-15: 208 trifásico

UPS 9355-30: 208, 480 trifásico

UPS 93PM: 480 trifásico

Mercado que requiere conformidad con UL 924 Emergencia (y auxiliar para 93PM)
Frecuencia 50/60 Hz
Configuración Torre
Descargar enlaces
X
Download Close