Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

UPS Eaton 5PX G2

Presentamos la última incorporación a la línea de UPS de la serie 5 de Eaton, el UPS de montaje en bastidor y torre 5PX G2 de Eaton proporciona la máxima potencia posible en cada potencia nominal. El UPS 5PX G2 tiene potencias nominales que van de 1 a 3 kVA, con opciones de bajo y alto voltaje y ofrece hasta cuatro módulos de baterías externos opcionales para un tiempo de funcionamiento adicional. Con modelos seleccionados de 2 y 3 kVA, el UPS 5PX G2 ofrece una profundidad reducida que conserva espacio para instalaciones de bastidores de montaje en pared de alta densidad.

Las aplicaciones incluyen: TI empresarial y distribuida, telecomunicaciones, comercio minorista, bancos, IDF, pequeñas empresas, necesidades de tiempo de funcionamiento prolongado. 

Los equipos conectados pueden incluir: servidores (incluyendo VoIP), almacenamiento, equipos de red, conmutadores (incluyendo PoE) y otros equipos de TI. 

Clasificación de potencia
1000-3000 VA
Voltaje
120 V, 208-230 V
FACTOR DE FORMA
Bastidor/torre

Protección de energía segura y conectada diseñada para IT distribuida

Las características del UPS 5PX G2 incluyen:

Implementación simplificada: El UPS 5PX G2 ofrece actualizaciones masivas de firmware de UPS sin perder la carga y proporciona un asistente de configuración de inicio fácil que simplifica el proceso de configuración del UPS.

Tiempo de ejecución: el tiempo de ejecución estándar aumentó en al menos un 25 % en modelos de 1,5 y 2 kVA en comparación con el UPS 5PX original

Manténgase conectado de forma segura: reduzca el riesgo de intrusión con la tarjeta opcional de red Gigabit (NETWORK-M2), que es el primer dispositivo de conectividad UPS que cumple con los estándares de seguridad cibernética UL e IEC

Protección contra sobretensiones mejorada: el 5PX G2 proporciona una mejor protección contra sobretensiones para mantener seguros los equipos de sus sucursales y gabinetes de IT

Operación más silenciosa: El 5PX G2 utiliza menos ventiladores y los ventiladores internos tienen la capacidad de apagarse por completo a menos del 30% de carga cuando la unidad está completamente cargada para mejorar la eficiencia energética y reducir la contaminación acústica

Conozca el UPS 5PX G2 de Eaton

Administración remota: notificación y alertas para eventos de energía

Garantía de 3 años

Cobertura y soporte integrales para su UPS y baterías.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

¿Desea obtener más información sobre los UPS serie 5?

Descargar enlaces
X
Download Close