Scarica il documento () sui 20
Presto ritirato dalla produzione
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton Ellipse ECO

Eaton Ellipse ECO è un sistema snello di protezione dell’energia che incorpora un dispositivo di protezione da sovratensioni ad alte prestazioni (conforme allo standard IEC 61643-11). Con un design elettrico efficiente e grazie alla funzione EcoControl (disponibile sui modelli USB), Ellipse ECO di Eaton consente di risparmiare fino al 20% di energia rispetto agli UPS della generazione precedente.

L'UPS Eaton Ellipse ECO verrà ritirato dal mercato

L'UPS Ellipse 3P di Eaton sostituisce l’UPS Ellipse ECO offrendo maggiore compattezza e funzionalità migliorate.
Scarica i link