Scarica il documento () sui 20
Connettività per infrastrutture IT

CLOUD-PS

CLOUD-PS di Eaton è una scheda cloud progettata per migliorare le capacità di monitoraggio su cloud da remoto attraverso il software Eaton Brightlayer. Questa applicazione garantisce che la tua organizzazione rimanga connessa e operativa indipendentemente da dove ti trovi. Con CLOUD-PS, puoi gestire e monitorare i tuoi sistemi UPS da qualsiasi luogo utilizzando un'app mobile o un browser web. Ricevi aggiornamenti di stato in tempo reale, avvisi di manutenzione automatizzati e analisi dei dati per prevedere e prevenire i problemi prima che si verifichino. Scopri il futuro della protezione dell'energia con CLOUD-PS e garantisci un'alimentazione ininterrotta e un monitoraggio continuo da remoto per la tua azienda.

Accesso da remoto, sempre e ovunque

Accedi in qualsiasi momento alle informazioni UPS da qualsiasi luogo, con la massima flessibilità e comodità, consentendo ai tuoi clienti di ottimizzare al massimo le loro attività.

Manutenzione proattiva

Ricevi notifiche sulla necessità di manutenzione e sull’analisi dei dati, per anticipare le possibili problematiche del tuo UPS. Questa funzionalità ti aiuta a prevedere gli eventuali guasti, garantendo un’alimentazione ininterrotta e la massima continuità di esercizio della tua attività.

Aggiornamenti di stato in tempo reale

Ricevi aggiornamenti sullo stato in tempo reale, garantendo soluzioni immediate a potenziali problemi

Sblocca tutte le funzionalità di connettività con i nostri piani di abbonamento Essentials e Advanced

L’acquisto della scheda di comunicazione CLOUD-PS include un abbonamento iniziale al software Brightlayer Remote Monitoring. Questo pacchetto iniziale include l’abbonamento Advanced di 1 anno e l’abbonamento Essential di 2 anni, perfettamente in linea con il periodo di garanzia UPS.
Per rinnovare i piani, non esitare a contattarci.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Funzione Connettività cloud
Codice prodotto CLOUD-PS
Compatibilità hardware 3P Ellipse
Tipo di slot UPS Pico-slot
Reti & protocolli Supporta IPv4, NTP, MQTT(s), DHCP, CLI, USB
Connettori comuni Ethernet 10/100, USB C per la configurazione
Software supportati Monitoraggio da remoto con Brightlayer Cloud
Lingua locale su cloud supporto in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo
Temperatura di esercizio Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
Umidità 90% max. senza condensazione
Dimensioni  (A x L x P) 20,4 x 64 x 66,4 mm
Peso 0,04 kg
Normative Vedi UPS
Scarica i link
X
Download Close