Optimice la seguridad de la máquina y del sistema y proporcione transparencia de datos que pueda ayudarle a mejorar el rendimiento y reducir el consumo de energía de su aplicación.
El requisito de energía de los consumidores individuales de DC en máquinas como sensores y motores se está reduciendo. Las fuentes de alimentación conmutadas también han sufrido un cambio tecnológico, que ahora se lleva a cabo electrónicamente. Esto significa que en caso de fallo, en el lado secundario, es probable que solo se produzcan pequeñas corrientes de cortocircuito. Un interruptor magnetotérmico (MCB) clásico a menudo se retrasa, o en el peor de los casos, no detecta el fallo. Vea qué ventajas puede ofrecer la protección electrónica contra sobrecargas.
Aumente la seguridad, la fiabilidad reduciendo la complejidad del sistema y la preparación del IoT con la protección electrocnica de los circuitos de 24 V DC
Aprenda a proteger las operaciones contra las corrientes residuales incluso en aplicaciones difíciles
Encuentre la información y los productos adecuados para fabricar máquinas y sistemas para el mercado norteamericano
Maximice la eficiencia energética y optimice el rendimiento mientras busca un control y funcionamiento de la máquina preparado para el futuro
Póngase en contacto con nuestro equipo o regístrese para estar al día de las noticias, actualizaciones de productos y tendencias de la industria.