Dokument herunterladen () von 20
Befehlen & Signalisieren

RMQ Compact Solution: Kompakte Befehls- und Meldegeräte

Steigern Sie Ihren Wettbewerbsvorteil, indem Sie kompakte und zuverlässige Maschinen durch den Einsatz von Eaton Moeller Series Befehls- und Meldegeräte RMQ Compact Solution entwerfen. Durch ihre sehr hohe rückseitige Schutzart (IP65) sind sie flexibel und direkt im Maschinenraum einsetzbar. Durch ihren fehlerfreien und platzsparenden Plug & Play-Einbau sparen Sie Entwicklungskosten und Installationszeit. Kabel, Steckverbinder und Gehäuse sind bereits integriert, fest installiert und das in nur einem Gerät.
Schutzklasse
IP65 (Rückseite)
Installation
Vorkonfektionierte Kabelenden
Montage
Schnell und Einfach

Hauptmerkmale

  • Kabellängen von 20cm,50 cm, 1m und 3,5m
  • Schutzart frontseitig bis zu IP69K, rückseitig IP65
  • Vorkonfigurierter Kabelanschluss mit M12- oder M8-Steckern oder mit offenem Kabelende (Pigtail-Lösung)
  • 22 mm oder 30 mm Einbaudurchmesser, auch im flachen Design
  • Direkte Anbindung an Feldbusse wie z.B. AS-i oder SmartWire-DTTM möglich
  • Frontelemente: Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder und NOT-HALT-Taster

Kompakte Lösung Robuste Komponenten

RMQ Compact Solution erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Dank der hohen front- und rückseitigen Schutzart können sie auch direkt im Maschinenraum eingesetzt werden. Das Eindringen von Staub, Wasser, Reinigungsmitteln und feinen Fremdpartikeln wird zuverlässig verhindert.

Die kompakte NOT-HALT-Lösung für raue Umgebungen

Die NOT-HALT-Taster der RMQ Compact Solution Reihe sind die beste Lösung, wenn der Taster als abgesetzte NOT-HALT-Funktion angebracht werden muss. Durch seine hohe front- und rückseitige Schutzart kann er direkt im Maschinenraum von z.B. Holzbearbeitungsmaschinen oder Werkzeugmaschinen eingesetzt werden, bei denen ein Kontakt mit feinen Stäuben oder Flüssigkeiten vermieden werden muss.

Bewährte Qualität und innovatives Design

Dank des modularen Systems von Eaton können Abmessungen, Materialien und Farben der Frontelemente perfekt an Ihre spezifische Anwendung angepasst werden. RMQ Compact Solution ist in den Einbaudurchmessern 22 mm und 30 mm lieferbar.

Schnelles Ablesen von Maschinenzuständen dank der vielen verschiedenen Farboptionen der MCI Multicolor Light Indicator Anzeige

Die RMQ Compact Solution Version von MCI ermöglicht die Visualisierung verschiedener Maschinenzustände mit bis zu 5 Farben und 2 verschiedenen Blitzeinstellungen. Waren zuvor mehrere Geräte erforderlich, kann nun ein einziges mehrfarbiges LED-Element alle erforderlichen Signale anzeigen.

Einfach konfiguriert Flexibel beschriften

Der Pushbutton-Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl und Kombination verschiedener Befehls- und Meldegeräte des RMQ Sortiments. Dank des integrierten „Label Editors" können die Geräte flexibel, schnell und kostengünstig firmen- und projektbezogen belasert werden. Der Label Editor unterstützt die Erstellung von kunden- und projektspezifischen Beschriftungen.

Bedienkonzepte für die nächste Maschinengeneration

Die nächste Generation der Maschinenbediener erwartet eine Bedienfläche, die ihren Ansprüchen, die sie auch privat von den mobilen Geräten gewöhnt ist, gerecht wird. Bei der Arbeit halten die neuen Smart Devices nicht nur im Management oder Vertrieb Einzug.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eaton Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eatons Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.

RMQ Compact Solution Befehls- und Meldegeräte

Mehr als man auf den ersten Blick sieht

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015