Module de dérivation de l’alimentation (BPM) Eaton, Montage mural ou sur bâti, 3 U, Noir, Oui, Phase auxiliaire (L1, L2, N, G), 9PXM, 9170+, 9155, 9PXSP 8-10K, 1, HW (50-125 A), (6) 5-20R, (3) L14-30R
| Nom du produit | 
                                                Module de dérivation d’alimentation (BPM) Eaton
                                             | 
| Numéro du catalogue | 
                                                BPM125DR
                                             | 
| CUP | 
                                                743172090317
                                             | 
| Longueur du produit | 
                                                26.5 in
                                             | 
| Hauteur du produit | 
                                                5.1 in
                                             | 
| Largeur du produit | 
                                                17.3 in
                                             | 
| Poids du produit | 
                                                2 lb
                                             | 
| Conformités | 
                                                Conforme à la loi TAA
                                             | 
| Receptacle | 
                                                (6) 5-20R, (3) L14-30R
                                             | 
| Taille du support | 
                                                3 U
                                             | 
| Couleur | 
                                                Noir
                                             | 
| Ensemble de montage du support | 
                                                Oui
                                             | 
| Phase (entrée) | 
                                                Phase auxiliaire (L1, L2, N, G)
                                             | 
| Utilisé avec | 
                                                Eaton 9170+, 9155, 9PXSP 8-10 kVA
                                             | 
| Connexion d'entrée | 
                                                Câblé
                                             | 
| Receptacle | 
                                                (6) 5-20R, (3) L14-30R
                                             |