ASC 9PX Eaton, Carte réseau incluse, 6U, 6 000 VA, 5 400 W, Entrée L6-30P, Sorties : (18) 5-20R, (2) L6-20R, (1) L6-30R, 120/240 V
| Nom du produit | 
                                                ASC 9PX d’Eaton
                                             | 
| Numéro du catalogue | 
                                                9PX6KTF5
                                             | 
| CUP | 
                                                743172039804
                                             | 
| Longueur du produit | 
                                                28.4 in
                                             | 
| Hauteur du produit | 
                                                10.2 in
                                             | 
| Largeur du produit | 
                                                17.3 in
                                             | 
| Poids du produit | 
                                                201 lb
                                             | 
| Conformités | 
                                                FCC Partie 15  Marqué CE CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A | 
| Certifications | 
                                                IEC 62040-2:2006 Cat C2  NOM Homologué cULus Certifié ENERGY STAR | 
| Notes de catalogue | 
                                                Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM)
                                             | 
| Gestion des batteries | 
                                                Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
                                             | 
| Remplacement de batterie | 
                                                Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
                                             | 
| Type de batterie | 
                                                Scellé, plomb-acide
                                             | 
| Capacité prolongée de la batterie | 
                                                Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéros de pièces CBLADAPT180RT + 9PXEBM180RTG2
                                             | 
| Capacité prolongée de la batterie | 
                                                Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéros de pièces CBLADAPT180RT + 9PXEBM180RTG2
                                             | 
| Receptacle | 
                                                (18) 5-20R, (2) L6-20R, (1) L6-30R, Câblé (200-240 V)
                                             | 
| Facteur de puissance de sortie | 
                                                0,9
                                             | 
| Forme d'onde de sortie | 
                                                Onde sinusoïdale pure
                                             | 
| Tension | 
                                                120/208 V
                                             | 
| Indice de puissance (VA) | 
                                                6 000 VA
                                             | 
| Puissance | 
                                                5 400 W
                                             | 
| Tension nominale d'entrée | 
                                                208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
                                             | 
| Fréq. de sortie | 
                                                50/60 Hz
                                             | 
| Topologie | 
                                                En ligne/double conversion
                                             | 
| Connexion d'entrée | 
                                                L6-30P
                                             | 
| Longueur du cordon d'entrée | 
                                                6 pi
                                             | 
| Tension nominale d'entrée | 
                                                208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
                                             | 
| Plage de fréquences d'entrée | 
                                                60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
                                             | 
| Facteur de puissance d’entrée | 
                                                >0,99 typique
                                             | 
| Communication | 
                                                Web/SNMP dans le port d’expansion MiniSlot + 1 port USB + 1 port série RS232 + 1 mini bornier pour la marche/arrêt à distance + 1 mini bornier pour la mise hors tension à distance + 1 mini bornier pour la fente de communication du relais de sortie
                                             | 
| Fentes d'extension | 
                                                (1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M3) incluse
                                             | 
| Interface Ethernet | 
                                                Oui
                                             | 
| Comprend une carte réseau | 
                                                Oui
                                             | 
| Comprend une carte réseau | 
                                                Oui
                                             | 
| Compatibilité logicielle | 
                                                Suite logicielle Intelligent Power
                                             | 
| Interface utilisateur | 
                                                Écran ACL, menu programmable à 5 boutons
                                             | 
| Altitude | 
                                                <1 000 m pour la puissance nominale, -10 % ch. 1 000 m (max 3 000 m)
                                             | 
| Puissance nominale de la BTU | 
                                                En ligne : 1284, Batterie : 1954
                                             | 
| Niveau de bruit | 
                                                <45 dB à 1 mètre
                                             | 
| Humidité relative | 
                                                De 0 à 95 % sans condensation
                                             | 
| Plage de température | 
                                                0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
                                             | 
| Espace utile | 
                                                Support/Tour
                                             | 
| Espace utile | 
                                                Support/Tour
                                             | 
| Taille du support | 
                                                6 U
                                             | 
| Couleur | 
                                                Noir/argent
                                             | 
| Ensemble de montage du support | 
                                                Oui
                                             | 
| Contenu de l’emballage | 
 | 
| Efficacité à charge max. | 
                                                93 %
                                             | 
| Dérivation interne | 
                                                Oui
                                             | 
| Garantie standard de l’usine | 
 | 
| Plans de services étendus | 
 |