ASC 9PX Eaton, Carte réseau incluse, 9U, 11 kVA, 10 kW, Entrée câblée, Sorties : (8) 5-20R, (3) L6-30R, (2) L14-30R, Câblé, 208 V
| Nom du produit |
ASC 9PX d’Eaton
|
| Numéro du catalogue |
9PX11KTF11M
|
| CUP |
743172082091
|
| Longueur du produit |
30 in
|
| Hauteur du produit |
15.3 in
|
| Largeur du produit |
17.3 in
|
| Poids du produit |
392 lb
|
| Conformités |
CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A
FCC Partie 15 |
| Certifications |
Homologué cULus
NOM Certifié ENERGY STAR |
| Gestion des batteries |
Technologie ABM (le chargement en 3 étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
|
| Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de batterie longue durée (EBM)
|
| Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
| Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à cinq modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM240RT. Permet d’ajouter 12 EBM avec un module de compresseur de suralimentation de 240 V SC240RT.
|
| Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à cinq modules de batterie longue durée (EBM). Numéro de pièce 9PXEBM240RT. Permet d’ajouter 12 EBM avec un module de compresseur de suralimentation de 240 V SC240RT.
|
| Receptacle |
(8) 5-20R, (3) L6-30R, (2) L14-30R, Câblé
|
| Facteur de puissance de sortie |
0,91
|
| Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale pure
|
| Tension |
120/208 V
|
| Indice de puissance (VA) |
11 kVA
|
| Puissance |
10 kW
|
| Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Fréq. de sortie |
50/60 Hz
|
| Topologie |
En ligne/double conversion
|
| Connexion d'entrée |
Câblé
|
| Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
|
| Facteur de puissance d’entrée |
>0,99 typique
|
| Communication |
Web/SNMP dans la prise pour carte d’extension MiniSlot + 1 port USB + 1 port de série RS232 + 1 mini bornier pour la marche/arrêt à distance + 1 mini bornier pour la mise hors tension à distance + 1 mini bornier pour la fente de communication du relais de sortie
|
| Fentes d'extension |
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M3) incluse
|
| Interface Ethernet |
Oui
|
| Comprend une carte réseau |
Oui
|
| Comprend une carte réseau |
Oui
|
| Compatibilité logicielle |
Suite logicielle Intelligent Power
|
| Interface utilisateur |
Écran ACL, Menu programmable à 5 boutons
|
| Altitude |
<1 000 m pour la puissance nominale, -10 % ch. 1 000 m (max 3 000 m)
|
| Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 1 920, batterie : 2 900
|
| Niveau de bruit |
<45 dB à 1 mètre
|
| Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
| Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
| Espace utile |
Support/Tour
|
| Espace utile |
Support/Tour
|
| Taille du support |
9 U
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Ensemble de montage du support |
Oui
|
| Contenu de l’emballage |
|
| Efficacité à charge max. |
94 %
|
| Dérivation interne |
Oui
|
| Garantie standard de l’usine |
|
| Plans de services étendus |
|