L’ASC Power Xpert 9395C d’Eaton a atteint l’état de fin de vie. Eaton continuera toutefois de fournir du service et des pièces de remplacement pour le modèle 9395C. Si vous songez à vous procurer une nouvelle ASC, les modèles 9395P et 9395XC d’Eaton sont les offres de remplacement d’ASC.
| Puissance nominale de l’ASC | Facteur de puissance de 1,0 pour 1 000 kVA/1 000 kW et 1 100 kVA/1 100 kW Facteur de puissance de 0,91 pour 1 100 kVA/1 000 kW uniquement |
| kW/kVA | 1 000/1 000 1 000/1 100 1 100/1 100 |
| Caractéristiques générales | |
| Efficacité | 99 % en mode système d’économie d’énergie (ESS) (jusqu’à 97 % d’efficacité (480 V) en double changement de fréquence) |
| Capacité parallèle | Un maximum de 4 ASC pour la dérivation distribuée et de 8 ASC avec le module de dérivation de système |
| Bruits audibles | 78 dBA à 1 mètre |
| Altitude (maximale) | 1 000 mètres à 40 °C (104 °F) pour 1 000/1 000 1 000 mètres à 40 °C (104 °F) pour 1 000/1 100 1 000 mètres à 35 °C (95 °F) pour 1 100/1 100 |
| Panneau de commande (ACL) | Interface d’écran tactile couleur |
| Démarrage de la batterie | Standard |
| Conversion de fréquence | Standard |
| Interface multilingue | Standard |
| Entrées d’alarme du bâtiment | 5 (isolé galvaniquement) |
| Caractéristiques d’entrée | |
| Tension | 480 V trifilaire |
| Plage de tension | +10 %/-15 % |
| Plage de fréquences | 45 à 65 Hz |
| Facteur de puissance | Minimum de 0,99 |
| Distorsion du courant d’entrée | <3 % (aucun filtre d’entrée requis) |
| Capacité de démarrage progressif | Oui |
| Caractéristiques de sortie | |
| Tension | 480 V trifilaire |
| Régulation | ±1 % |
| Onduleur | MID avec commutation IGBT |
| Distorsion harmonique totale (THD) de la tension | <1 % (charge linéaire à 100 %); <5 % (charge non linéaire) |
| Gamme de facteurs de puissance de charge | Jusqu’à un facteur de puissance de 0,7 en retard à 0,9 en avance sans déclassement |
| Surcharge | 110 % pendant 10 minutes, 125 % pendant 2 minutes, 150 % pendant 15 secondes |
| Batterie | |
| Types de batteries | VRLA (plomb acide avec valve de régulation), fibre de verre absorbante (AGM), cellule humide, lithium-ion |
| Tension de la batterie | 480 V |
| Compensation de température | En option |
| Méthode de recharge | Technologie ABM ou flotteur, sélectionnable |
| Dimensions et poids | |
| 1 000 kW/1 000 kVA | 147 po L x 34,3 po P x 77,3 po H (5 295 lb/2 402 kg) |
| 1 000 kW/1 100 kVA | 147 po L x 34,3 po P x 77,3 po H (5 295 lb/2 402 kg) |
| 1 100 kW/1 100 kVA | 147 po L x 34,3 po P x 77,3 po H (5 295 lb/2 402 kg) |
| Options |
|
| Cartes de communication | Quatre baies de communication standard. Les options de connectivité suivantes peuvent être installées à tout moment :
|
Entrées/sorties distantes : Cinq entrées d’alarme de bâtiment et un contact d’alarme sommaire (5 A à 120 V) standard Panneau de contrôle à distance : Huit voyants d’état rétroéclairés et un avertisseur sonore |
|
| Compatibilité logicielle | Plateforme Eaton Intelligence :
|
Assistance de la part d’Eaton
Veuillez communiquer avec moi
Téléphone : 800 843-9433
Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique