La carte passerelle industrielle d’Eaton (INDGW-M2) combine les caractéristiques d’un agent SNMP, d’un serveur HTTP/Web et d’une carte Modbus pour faciliter la surveillance à distance de votre système d’ASC à travers n’importe quel système de gestion des installations. Profitez de la liberté de personnaliser et de programmer des actions, comme des protocoles d’arrêt et le délestage des charges, et de recevoir des notifications immédiates pendant les événements d’alimentation, sans avoir à être sur place.
FONCTION
|
Modbus/Installation Web/SNMP
|
PRISE EN CHARGE PAR ASC
|
5P, 5PX, 9PX, 9PXM, 9SX, 93PM, 93E, 9395XC
|
NUMÉRO DU CATALOGUE
|
INDGW-M2
|
NUMÉRO DE PIÈCE
|
744-07774 |
PROTOCOLES PRIS EN CHARGE
|
HTTPS, TLS 1.2, SNMPv1, SNMPv3, NTP, TFTP, SMTP, SMTPS, BOOTP, DHCP, SLAAC, SSH, MQTTS, ModbusTCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet BBMD |
TYPE DE FENTE D’ASC
|
Mini-Slot
|
SUPPORT RÉSEAU
|
Port Ethernet 10/100/1000BaseT
|
| SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE ET DU TAUX D’HUMIDITÉ |
Oui, avec la sonde de surveillance environnementale de 2e génération (numéro de catalogue : EMPDT1H1C2, numéro de pièce : 744-A4026)
|
SOUTIEN LOGICIEL
|
Intelligent Power Manager 1.61 et version plus récente, Intelligent Power Protector 1.61 et version plus récente, tout système de gestion de réseau (NMS) compatible SNMP
|
PRIS EN CHARGE PAR MIB
|
MIB II – ASC IETF standard MIB (RFC 1628) – xUPS MIB d’Eaton
|
SYS. EXPLOIT. PRIS EN CHARGE POUR L’ARRÊT
|
Microsoft Windows, UNIX et Linux
|
SOUTIEN EN LANGUE LOCALE
|
Anglais, français, allemand, italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, russe
|
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
|
0 à 40 °C (32 à 104 °F)
|
HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT
|
90 % HR max. sans condensation
|
PUISSANCE D’ENTRÉE
|
5 à 12 V
|
CONSO. DE COURANT
|
500/1 000 mA max. selon l’ASC
|
DIMENSIONS (H x L x P)
|
132,08 x 66,04 x 43,18 mm (5,2 x 2,6 x 1,7 po)
|
POIDS (OZ)
|
2,5
|
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
|
Identique à ASC
|
Assistance de la part d’Eaton