L’ASC 9390 écoénergétique Eaton (anciennement l’ASC Powerware 9390) fournit une alimentation de secours et une autonomie de batterie évolutive dans un faible encombrement. Elle est conçue pour les centres de données moyens, les équipements médicaux et autres systèmes essentiels. Grâce à son système d’économie d’énergie révolutionnaire, l’ASC 9390 fonctionne à 99 % d’efficacité et peut atteindre sa pleine rentabilité en trois à cinq ans, et ce, sans sacrifier la fiabilité. Aussi intégrée à la gamme de produits, l’ASC 9390IT Eaton démontre une efficacité et des options de distribution flexibles jamais offertes dans les ASC de 40 à 160 kVA.
20 à 160 kVA
208/208, 380/380, 400/400, 480/480 (standard) 600/600, 600/208, 480/208 (facultatif)
55 à 65 Hz
Double changement de fréquence
Tour
| PUISSANCE NOMINALE DE L’ASC (FACTEUR DE PUISSANCE 0,9) | ||
| kVA | 20/40/80/120/160 | |
| KW | 18/36/72/108/144 | |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | ||
| EFFICACITÉ | ||
| CAPACITÉ PARALLÈLE | Quatre modules avec armoire de connexion | |
| BRUITS AUDIBLES | <65 dBA à 1 mètre | |
| ALTITUDE (MAXIMALE) | 2 000 m à 104 °F (40 °C) | |
| CARACTÉRISTIQUES D’ENTRÉE | ||
| TENSION | 208, 380, 400, 415, 480, 6001 | |
| PLAGE DE TENSION | +10 %/-15 %2 | |
| PLAGE DE FRÉQUENCES | 55 à 65 Hz | |
| FACTEUR DE PUISSANCE | 0,99 (min) | |
| DISTORSION DU COURANT D’ENTRÉE | <4,5 %(numéro=""entrée=""filtre=""> | |
| CAPACITÉ DE DÉMARRAGE PROGRESSIF | Oui | |
| PROTECTION CONTRE LES RETOURS DE COURANT INTERNE | Oui | |
| SUPPORT GLOBAL DE DIFFUSION | Oui | |
| CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | ||
| TENSION | 2083, 3803, 4003, 4153, 4803, 6004 | |
| RÉGULATION | ±1 % | |
| ONDULEUR | MID avec commutation IGBT | |
| TAUX D’HARMONIQUES TOTAL (DHT) DE LA TENSION | <2 % (charge linéaire à 100 %); <5 % (charge non linéaire) | |
| GAMME DE FACTEURS DE PUISSANCE DE CHARGE | Jusqu’à 0,9 pf en avance sans déclassement | |
| DISSIPATION DE LA CHALEUR (BTU/H X 1 000/H) | 80 kVA, 208 V : 23,6 160 kVA, 208 V : 47,3 80 kVA, 380 à 480 V : 21,9 160 kVA, 380 à 480 V : 43,8 |
|
| BATTERIE | ||
| TYPES DE BATTERIES | Batteries VRLA, AGM, Gel, Wet, Eaton également disponibles | |
| TENSION DE LA BATTERIE | 384 à 480 V | |
| COMPENSATION DE TEMPÉRATURE | Option | |
| MÉTHODE DE CHARGE | Technologie ABM | |
| DIMENSIONS ET POIDS | ||
| MODULES 40 à 80 KVA | HxLxP : 73,7 x 18,9 x 31,6 in./1 872 x 480 x 803 mm | |
| MODULES 40 à 80 KVA | 640 lb/290 kg (208 V); 568 lb/258 kg (480 V) | |
| MODULES 120 à 160 KVA | HxLxP : 73,7 x 35,6 x 31,6 in./1 872 x 904 x 803 mm | |
| MODULES 120 à 160 KVA | 1 060 lb/481 kg (208 V, 480 V) | |
| ENTRETIEN | ||
| INSTALLATION ARRIÈRE/CÔTÉ CONTRE LE MUR | Standard | |
| HOMOLOGATION | ||
| SÉCURITÉ | UL1778, cUL | |
| EMC | IEC62040-2 EN50091, classe A (accès restreint) | |
| SURTENSION | ANSI C62, 41 Cat. A&B | |
| ACCESSOIRES OPTIONNELS | Armoire de connexion des modules, dérivation d’entretien externe, armoire de distribution intégrée, transformateur d’isolation | |
| SERVICE DE CONTRÔLE À DISTANCE PREDICTPULSE | Surveillance à distance en tout temps des alarmes de l’ASC et de la batterie, tableau de bord en ligne pour les mises à jour en temps réel, application mobile pour les alarmes et le rapport mensuel. | |
| OPTIONS DE COMMUNICATION | ||
| COMPATIBILITÉ LOGICIELLE | Intelligent Power Manager, FORESEER, Power Xpert | |
| CARTES DE COMMUNICATION | Le système standard comprend une carte ConnectUPS Web/ SNMP/-X avec une sonde de surveillance environnementale. Deux baies de communication standard. Quatre baies de communication incluses. Les options de carte de connectivité suivantes peuvent être installées à tout moment : Carte Modbus
|
|
| ENTRÉES/SORTIES DISTANTES | Deux entrées d’alarme de bâtiment et un contact d’alarme sommaire (5 A à 120 V) en standard; quatre entrées d’alarme de bâtiment supplémentaires disponibles avec l’extension de communications | |
| OPTION DE PANNEAU À DISTANCE | Huit voyants d’état rétroéclairés et un avertisseur sonore |
* Pour en savoir plus, voir la garantie limitée d’usine pour les produits de la série 9390. Les batteries sont garanties par le fabricant de batteries et non par Eaton.
** Requiert l’option Carte parallèle (port RS-485) et nécessite une alimentation externe de 120 V pour permettre le pilotage à distance du panneau de surveillance.
1. Les applications de 600 V nécessitent un transformateur d’entrée.
2. À pleine charge sans déchargement de la batterie.
3. Des transformateurs de sortie sont nécessaires si la tension de sortie souhaitée n’est pas identique à la tension d’entrée.
4. Les applications de 600 V nécessitent un transformateur de sortie.
En raison d’améliorations continues, les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.
Assistance de la part d’Eaton
Veuillez communiquer avec moi
Téléphone : 800 843-9433
Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique